The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform

The Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform enables IT teams to manage IT infrastructure remotely and securely, while benefitting from automated deployment and configuration processes. Vertiv™ Avocent® Management Platform Virtual Appliance is the software version of the ADX-MP1000DAC-400 hardware appliance. It is designed for secure remote management and provides a rich set of REST APIs and SDK to help automate deployment and configuration changes to IT equipment.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Vantaggi principali
L'esperienza KVM più veloce e ricca di funzionalità su un unico dispositivo Architettura interamente digitale per distribuzioni flessibili e scalabili La più ampia gestione dei dispositivi IT Tecnologia resiliente e sicura che supporta oltre 100 utenti simultanei Architettura comune con standard, piattaforme e API aperti.
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Vantaggi

Gestione e controllo semplificati dell'infrastruttura virtuale e fisica tra l'azienda e l’edge Accesso sicuro e verificabile ai dispositivi per gli operatori IT Migliorare l'efficienza quando si apportano modifiche ai dispositivi IT Progettato per la scalabilità semplificata dalle piccole alle grandi dimensioni Riduci al minimo le interruzioni dei servizi con un accesso remoto sempre disponibile

Caratteristiche

Visualizza i dispositivi IT, i processori di servizio, le macchine virtuali Visualizzatore HTML5 per le sessioni KVM e VM Visualizza le metriche SP, il controllo SP e gli aggiornamenti firmware Condivisione di sessioni Aggiornamenti e configurazioni in blocco, gestione Firmware AD/LDAP, autorizzazioni API RESTful + SDK

The Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution is built upon a secure common architecture which seamlessly integrate and scale to create an open yet resilient IT management platform – from Enterprise to Edge configurations. Avocent® DSView™ Solution provides the highest performance and agility, security, and enables automation, management, monitoring and control of all your devices like no other solution in the market. The Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform allows users to manage service processors, virtual machines, IP KVM modules and remote access appliances. It also provides centralized firmware update capability to IT devices and limits security risks. The Vertiv™ Avocent® RM1048 Rack Manager uses a single IP to access devices, reduces power and cabling costs with PoE and can offer over 100+ user sessions without more hardware. The Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM offers remote 4K KVM with fast and precise mouse synchronization and end to end encryption of all traffic. It offers HDMI, DP, MiniDP adapters along with native USB-C for plug and play connectivity. The Vertiv™ Avocent® IPIQ IP KVM solution scales from edge to enterprise and increases productivity by simplifying remote access and troubleshooting of IT devices with enhanced video resolution.

Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform
Graphic Mode
Humidity
10-80% Relative Humidity with 29° C max dew point
Power Supply(s)
Dual
Power Description
Network Interfaces
2 x 1G Ports
Serial Ports
1 x DB9
Interfaces/Ports
USB Ports
2 x USB 3.0
Temperatura di esercizio
10 - 35° C (50-95° F)
Fans
3
Operational Conditions
Agency Approvals
Please reference Data Sheet for Agency Approvals
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
29.98 lbs
Peso (libbre / kg)
13.6 kgs
Altezza (in / mm)
2.5 in
Altezza (in / mm)
42.8 mm
Larghezza (in / mm)
17.08 in
Larghezza (in / mm)
434 mm
Profondità (in / mm)
3.5 in
Profondità (in / mm)
596 mm
Miscellaneous
Storage Temperature
-40 to -65° C (-40 to -149° F)

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Aree prodotti di interesse: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione