The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM

Il dispositivo Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM fornisce agli utenti l'accesso remoto ai server con risoluzione video 4K. Consenti ai dipendenti di svolgere al meglio il loro lavoro con un accesso rapido e semplice alle applicazioni aziendali in loco e ad altre applicazioni aziendali riservate, aumentando la produttività e riducendo lo stress del lavoro.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Vantaggi principali
L'esperienza KVM più veloce e ricca di funzionalità su un unico dispositivo
 Architettura interamente digitale per distribuzioni flessibili e scalabili
La più ampia gestione dei dispositivi IT
 Tecnologia resiliente e sicura che supporta oltre 100 utenti simultanei
Architettura comune con standard, piattaforme e API aperti. 
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Produzione
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti
Garanzia: Garanzia standard di 2 anni

Vantaggi

Aumento della produttività per l'accesso remoto e il lavoro remoto
Scalabile per soddisfare le diverse esigenze di connettività e risoluzione
Maggiore flessibilità operativa grazie all'USB-C nativo
Semplifica i cicli di sviluppo e test 

Caratteristiche

Dispositivo KVM 4K con IP selezionabile
4K (3840 x 2160) a 30 Hz; 1920 x 1200 a 60 Hz
Colori a 24 bit per un'esperienza utente migliorata
Cavo con connettore USB-C
Alimentazione PoE tramite porta LAN1
Avvio sicuro
LAN2 per la connettività del processore di servizio
Adattatori video per HDMI, DP e MiniDP
Connessione seriale tramite Micro-USB 

Vertiv™ Avocent® ADX Platform si basa su un’architettura comune sicura, che si integra e si adatta perfettamente per creare una piattaforma di gestione IT aperta ma resiliente, dalle configurazioni dell’azienda a quelle edge. Avocent ADX Platform offre sicurezza, agilità e massime prestazioni. Inoltre, consente l’automazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutti i tuoi dispositivi come nessun’altra soluzione sul mercato. Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform consente agli utenti di gestire processori di servizio, macchine virtuali, moduli KVM IP e le applicazioni di accesso remoto. Fornisce inoltre funzionalità centralizzate di aggiornamento firmware ai dispositivi IT e limita i rischi per la sicurezza. Con Avocent ADX MP1000, gli utenti possono automatizzare le attività di implementazione e configurazione con le API. Vertiv™ Avocent® ADX RM1048 Rack Manager utilizza un singolo IP per accedere ai dispositivi, riduce i costi di alimentazione e cablaggio con PoE e può offrire oltre 100 sessioni utente senza la necessità di ulteriore hardware. Con Avocent® ADX RM1048 puoi collegare diversi dispositivi IT per l’accesso a livello di rack e configurare la larghezza di banda richiesta per soddisfare la digital demand. Il KVM IP 4K Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD offre un KVM 4K remoto con sincronizzazione rapida e precisa del mouse e crittografia end-to-end di tutto il traffico. Offre adattatori HDMI, DP, MiniDP e USB-C nativo per connettività plug and play. Il KVM IP 4K Avocent ADX IPUHD ottimizza l’esperienza utente con una larghezza di banda ridotta e la condivisione delle sessioni per risolvere i problemi IT.

Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
.73 lbs
Peso (libbre / kg)
.332 kgs
Altezza (in / mm)
1.6 in
Altezza (in / mm)
.44 mm
Larghezza (in / mm)
4.1 in
Larghezza (in / mm)
105 mm
Profondità (in / mm)
6.6 in
Profondità (in / mm)
168 mm

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Aree prodotti di interesse: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione