Extender KVM Avocent® LV5500T/ Avocent® LV5500R
Avocent® LV5500T è l’ultima novità della linea di prodotti ad alte prestazioni Avocent®. Insieme ad Avocent LV5500R, Avocent LV5500T è un extender KVM punto-punto ad alte prestazioni con grafica a colori a 24 bit, fino a 4K a 60 Hz a video singolo (Single-Head).
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
Extender KVM Avocent® LV5500T/ Avocent® LV5500R
Avocent® LV5500T è l’ultima novità della linea di prodotti ad alte prestazioni Avocent®. Insieme ad Avocent LV5500R, Avocent LV5500T è un extender KVM punto-punto ad alte prestazioni con grafica a colori a 24 bit, fino a 4K a 60 Hz a video singolo (Single-Head).
Vantaggi
Caratteristiche
Specifiche
Avocent® LV5500T è l’ultima novità della linea di prodotti ad alte prestazioni Avocent®. Avocent LV5500T offre prestazioni affidabili con una gestione EDID intelligente. Insieme ad Avocent LV5500R, Avocent LV5500T è un extender KVM punto-punto ad alte prestazioni con grafica a colori a 24 bit, fino a 4K a 60 Hz a video singolo (Single-Head). Aumenta la sicurezza aziendale con file di upgrade firmati e aggiornamenti del firmware da una singola unità flash USB. Offre agli utenti accesso in tempo reale, la chiarezza dell’alta risoluzione e uscite video per la console locale. Avocent LV5500T si collega tramite rame o fibra e dispone di un indicatore a LED che mostra la qualità del collegamento.
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.