Extender KVM serie Avocent® LV5500 e Avocent® LV5520
Vertiv™ Avocent® LV5500 e Avocent® LV5520 sono extender KVM (tastiera, video, mouse) a Single-Head e Dual-Head che consentono l’accesso remoto a più dispositivi connessi a una rete IP esistente. Avocent LV5500 e Avocent LV5520 consentono agli utenti del settore delle trasmissioni, dei centri di controllo e di altri settori che richiedono l’accesso a più dispositivi tramite IP di superare gli ostacoli della distanza, offrendo inoltre la velocità e le immagini necessarie per massimizzare l’efficacia e l’efficienza.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
Extender KVM serie Avocent® LV5500 e Avocent® LV5520
Vertiv™ Avocent® LV5500 e Avocent® LV5520 sono extender KVM (tastiera, video, mouse) a Single-Head e Dual-Head che consentono l’accesso remoto a più dispositivi connessi a una rete IP esistente. Avocent LV5500 e Avocent LV5520 consentono agli utenti del settore delle trasmissioni, dei centri di controllo e di altri settori che richiedono l’accesso a più dispositivi tramite IP di superare gli ostacoli della distanza, offrendo inoltre la velocità e le immagini necessarie per massimizzare l’efficacia e l’efficienza.
Specifiche
Avocent® LV5500 è un extender a Single-Head ad alte prestazioni; offre grafica a colori a 24 bit fino a 4K a 60 Hz, accesso in tempo reale, grande chiarezza ad alta risoluzione e uscita video sulla console locale. Avocent LV5520 è un extender point-to-point Dual-Head ad alte prestazioni che offre grafica a colori a 24 bit fino a 4K a 60 Hz, emulazione USB 2.0 ad alta velocità e audio HD e analogico.
Extender KVM Avocent® LV5520T/ Avocent® LV5520R
|
|||
---|---|---|---|
1.54 in | 7.32 in | 5.83 in | 2.73 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||
Extender KVM Avocent® LV5500T/ Avocent® LV5500R
|
|||
1.54 in | 7.32 in | 5.83 in | 2.84 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto |
Vantaggi
Caratteristiche
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.