Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager
Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager è un dispositivo progettato per la gestione dell’infrastruttura IT, realizzato su un’architettura comune sicura che si può scalare dal livello aziendale a quello Edge.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Broadcast ed Entertainment
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
- Trasporti
Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager
Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager è un dispositivo progettato per la gestione dell’infrastruttura IT, realizzato su un’architettura comune sicura che si può scalare dal livello aziendale a quello Edge.
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Broadcast ed Entertainment
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
- Trasporti
Vantaggi

Caratteristiche
Specifiche
Vertiv™ Avocent® ADX Platform si basa su un’architettura comune sicura, che si integra e si adatta perfettamente per creare una piattaforma di gestione IT aperta ma resiliente, dalle configurazioni dell’azienda a quelle edge. Avocent ADX Platform offre sicurezza, agilità e massime prestazioni. Inoltre, consente l’automazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutti i tuoi dispositivi come nessun’altra soluzione sul mercato. Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform consente agli utenti di gestire processori di servizio, macchine virtuali, moduli KVM IP e le applicazioni di accesso remoto. Fornisce inoltre funzionalità centralizzate di aggiornamento firmware ai dispositivi IT e limita i rischi per la sicurezza. Con Avocent ADX MP1000, gli utenti possono automatizzare le attività di implementazione e configurazione con le API. Vertiv™ Avocent® ADX RM1048 Rack Manager utilizza un singolo IP per accedere ai dispositivi, riduce i costi di alimentazione e cablaggio con PoE e può offrire oltre 100 sessioni utente senza la necessità di ulteriore hardware. Con Avocent® ADX RM1048 puoi collegare diversi dispositivi IT per l’accesso a livello di rack e configurare la larghezza di banda richiesta per soddisfare la digital demand. Il KVM IP 4K Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD offre un KVM 4K remoto con sincronizzazione rapida e precisa del mouse e crittografia end-to-end di tutto il traffico. Offre adattatori HDMI, DP, MiniDP e USB-C nativo per connettività plug and play. Il KVM IP 4K Avocent ADX IPUHD ottimizza l’esperienza utente con una larghezza di banda ridotta e la condivisione delle sessioni per risolvere i problemi IT.
- Physical Characteristics
- Peso (libbre / kg)
- 16.91 lbs
- Peso (libbre / kg)
- 7.67 kgs
- Altezza (in / mm)
- 1.72 in
- Altezza (in / mm)
- 43.7 mm
- Larghezza (in / mm)
- 17.24 in
- Larghezza (in / mm)
- 438 mm
- Profondità (in / mm)
- 17.4 in
- Profondità (in / mm)
- 442 mm
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.