SVMV240DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 4 port
Il KVM Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer sicuro continua a offrire la soluzione KVM necessaria per accedere sia ai dati classificati che a quelli non classificati. Grazie all’uso di una nuovissima porta video, il KVM Avocent® Standard MultiViewer accetta un cavo di connessione HDMI o DP standard quando la porta video di ingresso/destinazione ha un connettore universale.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
SVMV240DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 4 port
Il KVM Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer sicuro continua a offrire la soluzione KVM necessaria per accedere sia ai dati classificati che a quelli non classificati. Grazie all’uso di una nuovissima porta video, il KVM Avocent® Standard MultiViewer accetta un cavo di connessione HDMI o DP standard quando la porta video di ingresso/destinazione ha un connettore universale.
Garanzia: Garanzia di fabbrica di 3 anni con copertura completa - Disponibile un’estensione della garanzia opzionaleCaratteristiche
Specifiche
Il sistema KVM Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer è un nuovo approccio tecnologico agli attuali KVM Switch standard. Fornendo una funzionalità di gestione delle finestre completa, ogni PC di destinazione viene visualizzato in una finestra separata e in un monitor/display all-on-one. Grazie all’opzione Dual Head, l’Avocent® Standard MultiViewer consente all’utente di accedere a un massimo di 8 computer su monitor singoli o doppi. Grazie al cursore a commutazione di navigazione (CNS), questi stessi utenti possono passare rapidamente e senza problemi da un dominio all’altro con un solo mouse, risparmiando tempo e spese grazie alla riduzione delle periferiche KVM.
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.