The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Avocent AV100 KVM Switches

Avocent AV100 KVM basic switch offers simplified local access, management and control of up to 16 targets from a single console. This single user, smaller form factor KVM switch is designed specifically for IT rooms, small Data Centers and Branch Offices.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
Garanzia: 2 Year Advanced Replacement, Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

Vantaggi

Consolidated Server Management provides simplified local access, management and control of server resources from a single console
Designed specifically for IT Rooms, small Data Centers and Branch Offices
Cost-efficient solution to streamline access and control to server resources and increase speed to remediation and operational efficiencies 

Caratteristiche

Single-user, small 0U/1U or desktop form factor KVM switch allows local user to control up to 4 computers from single, keyboard, and mouse
Supports both VGA and DisplayPort (DP) targets with a resolution of up to 2048 x 1536
Switch between targets with the simple on-screen display (OSD), intuitive touch buttons, hot-key operation and scan mode
Dedicated USB port for firmware upgrades 

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Aree prodotti di interesse: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione