The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

Liebert AC8 Controller

Autochangeover controllers are ideal for coordinated control of systems with redundant data center infrastructure equipment, such as multiple environmental units or pumps. When the controller detects an alarm in an operating device, a standby device is enabled and the device in alarm is either disabled or left operating as configured.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Telecom
Garanzia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Vantaggi

Ensures high availability of cooling through automatic centralized control of computer room critical equipment
Simpilfies emergency switching and unit testing
Balances system runtime to reduce cooling unit wear and tear
User-friendly interface makes it easy to program
Interfaces with any device that closes an electrical contact    

Caratteristiche

Autochanger for up to eight cooling units
LCD interface and a terminal interface, as well as interface to
Liebert SiteScan Web
Powered by 115VAC; 60Hz, 4A or
230VAC;50Hz, 0.5A
Adjustable auto-cycle interval for automaticchangeover (up to 99 days)
Adjustable alarm delay before control after alarm (up to 99 minutes)
Device in alarm can be selected to disable (shutdown) or remain enabled (continue running) after changeover
High and low analog (temperature) alarms
Analog controlled staging of devices (temperature staging of units)
Power failure override
Two Form C control relays activated by any digital or analog input
Paging for up to four numbers
Preconfigured onboard modem
Battery backup
User interface via RS232 or modem connection 
Brochure e schede tecniche
Reportistica

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione