The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

Liebert MC Microchannel Outdoor Condenser, 28 - 220kW

The Liebert MC Microchannel Condenser is an outdoor air-cooled condenser that provides higher efficiency, while using less refrigerant. Features such as variable speed fans, advanced controls and a microchannel coil make this system uniquely innovative.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Education
  • Data CenterColocationHosting
  • Banking Financial and Insurance
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garanzia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantaggi

Operates with higher efficiency than fin and tube condensers, with an annual savings of up to 85%
Improves unit and system efficiency at full and partial loads
Reduces refrigerant volumes and decreases refrigerant charge levels in matched condensers, by more than 50% on condensers without flooded receiver systems and more than 20% on condensers equipped with flooded receiver systems
20-50% lighter installed weight

 

Caratteristiche

Extremely efficient micro-channel coils
Variable-speed EC fans
Compatible with R-410A, R-407C and R-22 refrigerants
Multiple voltage and refrigerant configurations available to match heat removal needs

Liebert MC Microchannel Outdoor Condenser, 28 - 220kW
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
359-1835
Peso (libbre / kg)
163-832
Altezza (in / mm)
63
Altezza (in / mm)
160
Larghezza (in / mm)
76-256
Larghezza (in / mm)
193-650
Profondità (in / mm)
36
Profondità (in / mm)
91

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
Login dei partner

Lingua & Ubicazione