The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Sistema di raffreddamento Vertiv™ Liebert® XDU

Progettate per supportare il raffreddamento a liquido in ambienti ad alta densità, le unità Liebert® XDU sono adatte per applicazioni di raffreddamento dei chip e sulle porte posteriori che offrono un’implementazione facile ed economica in qualsiasi data center. Liebert XDU offre sistemi in grado di operare con o senza acqua fornita dalla struttura, e consente così di sfruttare i vantaggi dei server raffreddati a liquido per supportare in modo più efficiente densità di rack più elevate senza incorrere nei costi legati a importanti modifiche infrastrutturali.

OTTIENI LA BROCHURE
Particolarmente adatto per:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Retail and Wholesale

Con l’adozione del raffreddamento a liquido da parte dei data center, l’installazione di una nuova infrastruttura di distribuzione del raffreddamento può rappresentare una vera e propria sfida. Dagli ambienti hyperscale e di colocation alle applicazioni edge, Vertiv™ Liebert® XDU semplifica il lavoro garantendo la flessibilità necessaria per supportare gli scambiatori di calore sulle porte posteriori o il raffreddamento a liquido mediante contatto diretto. Il ridotto ingombro a pavimento delle unità Liebert® XDU consente di posizionarle a fine fila o sul perimetro. Tuttavia, ovunque venga installata l’unità Liebert XDU, è possibile distribuire facilmente il refrigerante per gestire in modo efficiente i punti caldi ad alta densità di potenza da liquido a liquido fino a 450 o 1.368 kW. Ingombro a pavimento ridotto per garantire la flessibilità di implementazione all’interno della fila o del perimetro; distribuzione efficiente del raffreddamento per gestire punti caldi a densità di potenza e fino a 450 o 1.368 kW; controllo preciso della temperatura per eliminare lo shock termico per CPU e GPU dei server; pompe ridondanti e doppia alimentazione per ottimizzare il funzionamento affidabile; monitoraggio da remoto disponibile tramite comunicazioni con HTTP, SNMP, RS-485 Modbus, Modbus IP.

Vantaggi

Assicura un’efficienza incredibile in ambienti ad alta densità Protegge la rete del fluido secondario con una rigorosa conformità alla compatibilità dei materiali bagnati Progettato in modo intuitivo per facilitare l’implementazione Adatto a qualsiasi design di struttura e con più configurazioni di raffreddamento Design robusto con opzioni di ridondanza che ispirano fiducia, tra cui il teaming per le applicazioni più esigenti Controller integrato progettato da zero per essere facile da implementare e supportare il rilevamento delle perdite Servizi di assistenza flessibili disponibili per l’installazione e la manutenzione con opzioni di intervento in giornata

Caratteristiche

L’ingombro a pavimento ridotto consente le implementazioni in-row Collegamenti di alimentazione e ritorno del liquido superiori o inferiori Filtro integrato da 50 micron Ampio display touch screen a colori da 7” Controllo preciso della temperatura per eliminare lo shock termico per CPU e GPU dei server Monitoraggio intelligente del flusso con funzioni di allarme Design del tubo ad anello chiuso con rilevamento integrato delle perdite Punti di riempimento e scarico facilmente accessibili Il design innovativo in acciaio inossidabile e gli accoppiamenti igienici contribuiscono a garantire l’integrità della rete del fluido secondario
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione