The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Liebert HPC-W, chiller raffreddati ad acqua

Liebert HPC-W è un chiller raffreddato ad acqua (da 600 a 2100 kW) con compressori a vite a velocità fissa. Le diverse versioni di emissioni sonore offrono la possibilità di scegliere tra un livello di rumore standard e uno eccezionalmente basso.

Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Costruzioni e ingegneria
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Produzione
  • Petrolio e Gas
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti

Liebert HPC-W è un chiller raffreddato ad acqua (da 600 a 2100 kW) con compressori a vite a velocità fissa. Le diverse versioni di emissioni sonore offrono la possibilità di scegliere tra un livello di rumore standard e uno eccezionalmente basso. Il suo progetto di ultima generazione è conforme alle nuove norme di Ecodesign e garantisce un'elevata efficienza annuale.

Vantaggi

Le versioni standard o silenziose forniscono una risposta a tutte le diverse esigenze dei clienti in merito alle emissioni sonore
 Le moderne caratteristiche del software adattano l'alimentazione all'infrastruttura elettrica del data center
Alta efficienza stagionale grazie al suo design all'avanguardia

Caratteristiche

È disponibile con due circuiti frigoriferi indipendenti e con componenti altamente affidabili, accuratamente gestiti dal controllo a microprocessore.
 Riavvio rapido dopo un'interruzione di corrente con la fonte di energia incorporata per il controllo durante l'interruzione di corrente
 

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione