Alimentazione a 48 V DC per un'alta disponibilità: L'alimentazione a 48 V DC garantisce il raffreddamento di emergenza e risponde in modo specifico alle esigenze degli armadi per le telecomunicazioni
Controllo intelligente per garantire una regolazione efficiente dell'unità: Fino a 16 unità che lavorano insieme sfruttando i vantaggi delle modalità standby, rotazione e cascata. Il display grafico opzionale memorizza gli ultimi 200 eventi, potenziando in tal modo le funzioni di raccolta dati.
Ventilatore dell'evaporatore con ventola EC opzionale per una maggiore efficienza energetica: L'alta pressione statica esterna (ESP) garantisce un maggior adattamento alle strutture e alle diverse applicazioni del sito. La nuova generazione di ventilatori EC installati nel Liebert HPF aumenta considerevolmente l'efficienza generale dell'unità.
Compressore a potenza frigorifera modulata: Si regola con precisione in base al carico termico e risparmia energia. La funzione di modulazione del compressore e la valvola di espansione elettronica garantiscono la disponibilità continua di condizionamento e, di conseguenza, un controllo preciso della temperatura ambiente.
Opzione di monitoraggio remoto per l'ottimizzazione dell'infrastruttura in tempo reale: L'interfaccia di comunicazione opzionale Hirolink-i fornisce a Liebert HPF la funzionalità di gestione dell'infrastruttura (Trellis™, Liebert® SiteScan, Liebert® Nform, LIFE™) oltre alla compatibilità con i protocolli di terze parti, ad esempio MODBUS, SNMP, BACNET. L'interfaccia si avvale delle reti Ethernet, RS-485 e MSTP per monitorare e gestire un'ampia gamma di parametri operativi, allarmi e notifiche.
Disponibili tre tipi di distribuzione del flusso d'aria per erogare aria fredda dove necessario: Liebert HPF è un'unità estremamente flessibile, disponibile in varie versioni di flusso d'aria, il che lo rende un sistema ideale per le più disparate strutture dei siti: flusso verso il basso, verso l'alto o dislocamento.