The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv S-Series Rack

The S-Series Rack is an innovative enclosure system that integrates your computing hardware, power management technologies and peripherals in your data centres and computer rooms. It gives superior design and flexibility, allowing optimal data centre performance and easy installation.

Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Professional Services

Vantaggi

Excellent Rack Cooling Efficiency​​
Optimal heat management with 78% perforation rate for both front and rear doors 
Optional blanking panels for air flow are available
Enhanced Rack Installation Space Efficiency
Solid steel frame with installation slots
Rack static load capacity of 1,200KG
Enhanced Rack System Applicability in Data Centres
Accessories available for cabling and airflow management
Customized features for specific requirements in data centres
Increased Convenience In Installation And Maintenance
Tool-less design for cable, air management and PDU mounting for flexible and quick installation
Low profile casters pre-configured for easy deployment and mobility 
Self-levelling feet for easy installation
Increased Rack Adaptability And Expansibility
Integral part of the total data centre solution of Emerson Network Power
Highly adaptable and flexible to integrate power, cooling and monitoring equipment
Containment solutions available

Caratteristiche

S-Series Racks Features:
Strong and durable solid frame that can hold up to 1,200KG static load 
78% open high perforated doors for optimal air flow 
Convenient tool-less installation of cable and air flow management 
Seismic solution is available for critical application
Rapid, self-levelling feet 
3 Point Swing Lock
You need a rack ready to go:
Get what you need, when you need it:
Enclosure height of 48U
Width of 600mm or 800mm
Side panels
Air flow management
Cable management options Mounting accessories 
Standard Colour RAL 9005 
Standard Optional Colour RAL 7035

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione