The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv Knürr Rack Locking Systems

This Vertiv Knürr Rack Locking Systems is a mechanical locking solution providing access control for your data center racks and cabinets. It ensures the security of your enclosures through centralized management software. On-site technicians receive visual alerts and alarms from the multi-colored LEDs on the swinghandles to show authorized and unauthorized access attempts

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Healthcare
  • Power Generation
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
  • Broadcast and Entertainment
  • Education
  • Government
  • Fire/Alarm/Security

- Two-part hardware design Swing handle and control unit. - Visualization Multicolored status LED - Optional Reader For 125 kHz transponders (HID 26 bit system), alternatively 13.56 MHz (MIFARE) Reader - Power supply 12 V ± 10 % (DC) via low voltage socket - Standby current (system ready) 40 mA (DC) - Max. current consumption (with connector tightening) 440 mA (DC) - Managed version with Door contact - Temperature range -20°C – +70°C

Vantaggi

Helps to implement security policies Simple, unmanaged solution help to integrate into existing locking infrastructure Managed solution offer high security option as there are 4 eyes principles and 2-factor-authentification and log access to a data base.

Caratteristiche

Managed Soultion with Admin Suite Software Two-part hardware design MLR Handle and MLR Connection Box Visualization Status LED Housing Interface unit, plastic housing can be fixed with screws and/or the optional mounting set or self-adhesive pad Power supply 12 V DC ± 10 % Standby current (system ready) 40 mA (DC) Max. current consumption (with connector tightening) 410 mA (DC)
Operating mode 100 % ED Operating time Max. 3 seconds Contact output 250 V AC, 2 A
Installation position Vertical
Connection type Screw clamps, 2.5mm2 Connecting cable (reader - handle electronics) 8-pole, 350 cm, UL stranded wire AWG 26, one side with gated RJ45 plug, one side with crimped JST ZH connector ZHR-8 Temperature range -20°C – +70°C

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione