The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Rack server Vertiv Knürr MIR2

Vertiv Knürr® MIR2, il classico tra i rack innovativi, gode da molti anni della soddisfazione dei nostri clienti. Attingendo alla consolidata esperienza di Vertiv in un'ampia gamma di applicazioni, Knürr Miracel® 2 ora è stato adattato per applicazioni di rete e server. Armadio server universale Vertiv Knurr® MIR2 da 19" per uso fisso o mobile nei data center.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Telecom

Vertiv Knürr® MIR2 costituisce un miglioramento del leggendario rack Miracel® di Knürr. L’innovativo Knürr Miracel® 2 è stato progettato per rispondere ancora meglio alle moderne esigenze per garantire che continuerà a soddisfare i requisiti dei clienti anche in futuro.

Vantaggi

L'intelligente sistema T-Slot completamente integratonei profilati in alluminio permetteinoltre di configurare liberamente gli accessori e semplifica l'installazione di ognuno di essi Essendo un sistema a rack modulare,può essere facilmente espanso in qualsiasi momento e i punti di ingresso dei cavi possono essere personalizzati in modo flessibile per esigenze specifiche Varie impostazionipossibili per i flussi d'aria dalla parteanteriore a quella posteriore. La perforazione dell'83% della superficie garantisce un flusso d'aria ideale Completamente configurabilein base alla codificazione intuitiva (Smart-Part-Number). Al momento di assemblare il rack si può scegliere fra un'ampia serie di moduli ecomponenti per rack Con una portata nominale di 800 kg, Knürr Miracel® 2 è un rack intelligente e salvaspazio che offre grande spazio anche ai lati, grazie all'assenza di elementi di profondità, per un'ampia gamma di apparecchiature. Offre la massima flessibilità con il massimo spazio possibile per cavi e componenti di raffreddamento Le ruote integrate nel rackpermettono un facile trasporto Essendo realizzato in alluminio, il rack è estremamente leggero, il che riduce al minimo il carico sul pavimento sopraelevato e semplifica trasporto e installazione Il dispositivo opzionale di limitazione dell'inclinazionegarantisce la sicurezza del personale dell'assistenza. Numerose varianti per la gestione dei cavi consentono di adattarsi alle condizioni di installazione

Caratteristiche

Materiale
– Alluminio estruso
– Angolari: alluminio pressofuso
– Alloggiamento: lamiera d'acciaio zincata
– Porte: lamiera d'acciaio Dimensioni di installazionein conformità conEN 60297-1 eEN 60297-2
– Altezza: 42U / 47U
– Larghezza: 482,6 mm (versione 19") Spazio disponibile
– 80 mm di spazio per le connessioni nella parte anteriore, estensibile fino a 215 mm
– Cerniera interna: 130° per rack allineati 160° per rack singolo
– Cerniera esterna: 180° per rack singolo e per rack allineati Opzioni di installazione
– Fisso: su piedini regolabili a livello
– Mobile: con ruote e piedini regolabili a livello Portata nominale statica
– 8000 N (versione fissa)
– 4000 N (versione mobile) Testin funzione del progetto
– Test di messa a terra e cavo di terra secondo EN 60950
– Grado IP20 secondo EN 60529 Finitura / colore
Rack base: finitura lucida.
La superficie visibile dell'alloggiamento è verniciata a polvere:
RAL 7021 grigio scuro o
RAL 7035 grigio chiaro

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione