The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Rack di rete Vertiv Knürr MIR2

Vertiv Knürr® MIR2, il classico tra i rack innovativi, gode da molti anni della soddisfazione dei nostri clienti. Attingendo alla consolidata esperienza di Vertiv in un'ampia gamma di applicazioni, MIR2 ora è stato adattato per applicazioni di rete e server. L'armadio di rete offre spazio sufficiente tra gli scaffali da 19" e la parete laterale e consente anche l'installazione di PDU e componenti di gestione dei cavi.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Costruzioni e ingegneria
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Incendio/Allarme/Sicurezza
  • Amministrazione pubblica
  • Telecomunicazioni

Vertiv Knürr® MIR2 costituisce un miglioramento del leggendario Rack Miracel® di Knürr. L'innovativo Knürr Miracel® 2 è stato progettato per rispondere ancora meglio alle moderne esigenze per garantire che continuerà a soddisfare i requisiti dei clienti anche in futuro.

Vantaggi

Per applicazioni di rete, il versatile Knürr Miracel® 2 combina in sé diversi componenti e applicazioni
L'intelligente sistema T-Slot completamente integrato nei profilati in alluminio permette di configurare liberamente gli accessori e semplifica l'installazione di ognuno di essi
Essendo un sistema a rack modulare, può essere facilmente espanso in qualsiasi momento e i punti di ingresso dei cavi possono essere personalizzati in modo flessibile per esigenze specifiche
Varie configurazioni possibili  per i flussi d'aria dalla parte anteriore a quella posteriore. La perforazione dell'83% della superficie garantisce un flusso d'aria ideale
 Completamente configurabile con la codificazione intuitiva. Al momento di assemblare il rack si può scegliere fra un'ampia serie di moduli e componenti per rack
 Con una portata nominale di 800 kg, Knürr Miracel® 2 è un rack intelligente e salvaspazio che offre grande spazio, anche ai lati grazie all'assenza di elementi di profondità, per un'ampia gamma di apparecchiature. Offre la massima flessibilità con il massimo spazio possibile per cavi e componenti di raffreddamento
 Ruote integrate nel rack permettono un trasporto facile e sicuro di rack completamente attrezzati
 Essendo realizzato in alluminio, Knürr Miracel®2 è estremamente leggero, il che riduce al minimo il carico sul pavimento sopraelevato e semplifica trasporto e installazione
Il dispositivo opzionale di limitazione dell'inclinazione garantisce la sicurezza del personale di assistenza. Numerose varianti per la gestione dei cavi consentono di adattarsi alle condizioni di installazione

Caratteristiche

Materiale
– Alluminio estruso
– Angolari: alluminio pressofuso
– Alloggiamento: lamiera d'acciaio zincata
– Porte: lamiera d'acciaio
Dimensioni di installazione in conformità con EN 60297-1 e EN 60297-2
– Altezza: 42 U / 47 U (U = 44,45 mm)
– Larghezza: 482,6 mm (19")
Spazio disponibile
– 80 mm di spazio per le connessioni nella parte anteriore, estensibile fino a 215 mm
– Cerniera interna: 130° per rack allineati: 160° per rack singolo
– Cerniera esterna: 180° per rack singolo e per rack allineati
Opzioni di installazione
– Fisso, su piedini regolabili a livello
– Mobile, con ruote e piedini regolabili a livello
Portata nominale statica
– 8000 N (versione fissa)
– 4000 N (versione mobile)
Test in funzione del progetto
–  Test di messa a terra e cavo di terra secondo  EN 60950
–  Grado IP20 secondo EN 60529 
Finitura / Colore
Rack base superficie lucida
Superficie visibile dell'alloggiamento 
verniciato a polvere:
RAL 7021 grigio scuro o
RAL 7035 grigio chiaro  

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione