The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Rack Vertiv Knürr MIR IP54

Knürr® DCM IP54 è il nostro rack speciale, che protegge la vostra apparecchiatura da sporco, polvere e acqua. Questa versione del sistema rack Knürr è predisposta per applicazioni in ambiente industriale e in fabbriche. È completamente chiusa e offre un grado di protezione fino a IP54.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Chimico/Petrolchimico (esclusi petrolio/gas)
  • Costruzioni e ingegneria
  • Incendio/Allarme/Sicurezza

Vantaggi

Tecnologia avanzata
A prova di futuro e flessibile con asole 19" integrate e tecnologia metrica
Gestione dei cavi
Garantita una gestione dei cavi salvaspazio. Adattabile ai requisiti del sito di installazione:
la gestione dei cavi può essere scelta tra un'ampia gamma di componenti accessori
Realizzazione in alluminio 
La collaudata tecnologia basata su
profilati di alluminio fornisce alta
flessibilità e stabilità a fronte di un basso
peso, semplificando così notevolmente movimentazione e installazione
Il rack può essere smontato, per un trasporto più agevole in ambienti difficili

Caratteristiche

componente fisso da 19" nella parte anteriore e posteriore
– Per componenti conformi a CEI 297-3
– Angolo di apertura porta, 180°
– Per installare componenti da 19" nella parte anteriore e posteriore 
Spazio per le connessioni
– Anteriore 73 mm
Carico utile
– 5000 N statico
Classe di protezione
– IP 54
Test
– Messa a terra in conformità con VDE 0100 T 540
– Test di vibrazione in conformità con MIL-STD 810 E
– Test IP in conformità con DIN 40 050 / EN 60529
Materiale / finitura
– Rack base: alluminio estruso, finitura lucida
– Angolare: alluminio pressofuso, finitura lucida
– Coperchi: lamiera d'acciaio, passivata-zincata, verniciatura a polvere
 Porte, lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere, porta anteriore vetrata con singolo pannello di vetro di sicurezza da 4 mm
 Staffe multifunzione e
profilati da 19"
, lamiera d'acciaio, passivata-zincata
 Colore
– Superficie visibile delle coperture,
RAL 7035 grigio chiaro

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione