The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Rack per server Vertiv Knürr DCM

Il rack per server Knürr® DCM è basato su un telaio in alluminio modulare. Il rack è progettato per una capacità di carico fino a 1500 kg. Una delle caratteristiche principali è la T-Slot nei profilati.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Amministrazione pubblica
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni a copertura di difetti di lavorazione e dei materiali

Il rack per server per carichi gravosi Vertiv Knürr® DCM è un rack speciale con grande capacità di carico. La versione mobile è disponibile con ruote robuste. Carico statico di 1500 kg con un nuovo design, profilati più stabili e nuovi angolari per alto carico caratterizzano questo tipo di rack.

Vantaggi

Piattaforma rack modulare per data center a prova di futuro, con capacità di carico elevata 
 La dimensione di rack giusta per qualsiasi applicazione – Disponibile in tutto il mondo 
 Utilizzabili per la standardizzazione globale nella pianificazione di data center Rack di condizionamento, rack di alimentazione e rack per server su base Knürr® DCM garantiscono l'integrazione in rack allineati
 Dimensioni metriche per applicazione globale
 Massimo spazio per alimentazione e componenti di cablaggio, per poterli posizionare lungo i pannelli
 Stabilità strutturale a peso contenuto assicurata da una struttura leggera in alluminio che può essere smontata
 Maggiore variabilità con profondità regolabile continua illimitata, separazione dell'aria con profilati verticali
 Su richiesta, disponibile la versione Knürr DCM® con certificato antisismico

Caratteristiche

Vertiv Knurr DCM server, power or cooling rack - front, open-door, view
Internal view of the shelf with server installed of the DCM server rack
 Profilati speciali per il montaggio di qualsiasi server da 19" standard
I profilati da 19" sono regolabili con variabilità illimitata
Porte con flusso d'aria ottimizzato sul lato anteriore e posteriore, con perforazione dell'83%
Telaio in alluminio leggero per un trasporto e una installazione più facili
Assemblaggio della porta senza attrezzi
Ruote robuste permettono un trasporto facile e sicuro, anche di rack completamente attrezzati 
Il dispositivo di limitazione dell'inclinazione integrato permette un'installazione e un disassemblaggio rapidi e semplici
L'ingresso cavi dal coperchio superiore e da quello inferiore consente di rimuovere e reinserire facilmente nuovi cavi
Garantita una gestione dei cavi ordinata e salvaspazio. Adattabile ai requisiti di installazione del sito: la gestione dei cavi può essere scelta tra un'ampia gamma di componenti e accessori
Separatori d'aria regolabili in profondità L'aria fredda/calda è chiusa lungo i pannelli, permettendo la regolazione della profondità. L'accessorio standard di chiusura dell'aria (con slot 1 U) può essere usato per aumentare lo spazio utilizzabile nel rack per i server fino a 6 U aggiuntivi
 Test: Messa a terra e collegamento equipotenziale. Test di messa a terra e cavo di terra secondo EN 60950, grado IP20 secondo EN 60529 
 Colore standard Disponibili RAL 7021 grigio scuro e RAL 7035 grigio chiaro

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione