The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Colocation Rack Vertiv Knürr DCM

Il Colocation rack è stato espressamente progettato per l'hosting e l'housing sicuri e separati di clienti diversi in un rack. Le pareti di separazione possono essere scambiate in qualsiasi momento in modo indipendente.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Trasporti

Il Colocation rack DCM® Knürr può essere integrato in un data center o alla fine di una fila di rack o tra i rack stessi

Vantaggi

 Hosting e housing sicuri e separati di clienti diversi in un rack
Le pareti di separazione possono essere scambiate in qualsiasi momento in modo indipendente
Il Colocation Rack DCM® può essere
integrato in un data center
alla fine di una fila di rack o tra
i rack stessi

Caratteristiche

2 sezioni separate, con
– 20U (altezza rack esterno 2000 mm)
– 23U (altezza rack esterno 2200 mm)
3 sezioni separate, ognuna con
– 13U (altezza rack esterno 2000 mm), o 15U (altezza rack esterno 2200 mm)
Ripiani di separazione orizzontale sicuri Paratie di separazione inseribili sicure
Dati e alimentazione
– canaline dei cavi per successiva
installazione o riconfigurazione
regolabili in profondità, numerate
– profilati da 19"
Separazione aria nella parte anteriore
– 1U a sinistra e destra con copertura
– apertura per ogni sezione
Flusso d'aria ottimale assicurato da
– porte perforate per l'83% 
Finitura / Colore
- Rack base finitura lucida
- Superficie visibile dell'alloggiamento
verniciato a polvere:
RAL 7021 grigio scuro o
RAL 7035 grigio chiaro 

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione