The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv Knürr Cable Management

Vertiv Knürr cable management components are all based on a number of key principles: simple and self-explanatory operation, versatile application options, a clear structure, and a cost-efficient design.

Ottieni la brochure

Thanks to the Vertiv Knürr cable management system, your rack will be equipped for the future and will save you time and money for the long term. Laying cables involves ensuring that mechanical stresses are completely avoided. Suitable for fiberglass and copper cables. For further and more detailed information on our range of accessories, please see our documents under the “DOCUMENTS & DOWNLOADS” section.

Vantaggi

Reducing of bending- buckling, tensile load, as well as compressive stress and torque strains Velcro cable ties aid the installation technician as they are easily manageable, using pinch-free cable bundling and can be reused at any time The cable-routing multifunctional brace, for example, not only provides the option of routing cables both horizontally and vertically using Velcro or cable ties, but additionally allowsnumerous components to be mounted with screws and caged nuts No blockage of airflow within the rack

Caratteristiche

Organized cabling of jumper cables Also available optionally as cold/warm partitioning Cutouts for cabling from front to back Lightweight plastic construction of the cable fingers ensures durability and simple installation (clip-on) Distance between fingers provides enough space for all patch cords Rounded edges on the fingers protect cables against damage

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione