The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

System Accessories

Mechanical accessories are fundamental to effective and economical use of server- and network racks. Blanking panels are an essential feature in operating an energy-efficient data center, as they ensure that cold and warm air in the rack are separated. When there are no mounting adapters for IT components, chassis rails and shelves are required. Drawers are used to store manuals, spare parts and tools needed on site.

Ottieni la brochure

Our new system accessories guarantee a reduction of assembly steps and less time expenditure through an even simpler and faster installation. Blanking panels and front panels are used for covering unused 19" areas. Support rails ensure safe installation of heavier equipment. 19" shelves (fixed, partially or fully retractable) may also be used to support heavier equipment. Drawers are used to store manuals, spare parts and tools needed on site. For further and more detailed information on our range of accessories, please see our documents under the “DOCUMENTS & DOWNLOADS” section.

Vantaggi

New Accessories - Shelves and Drawers: Easy installation from the front of 19" extrusions by one person Integrated latching hooks facilitate attachment to mounting hole extrusions. Installation on T-slot extrusions by screwing possible Quick installation:reduction of assembly steps and time
- Hang and fasten the mounting brackets with telescopic rail
- Slide in the shelf panel No mounting adapters required, thereforeno additional costs

Caratteristiche

Support rails for safe installation of heavier equipment 19" shelves and drawers for front attachment to 19" extrusions, 482.6 mm 19" shelves fixed, partially or fully retractable. Perforated to optimize air supply. To support heavier equipment Drawers for storing service documents, spare parts and tools needed on site Compatibility with all types of 19" extrusions (mounting hole & T-slot) Wide choice of mounting material for every rack type and accessories.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione