The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Rack Specific Accessories

Vertiv offers a complete range of accessories that have been specifically designed to make the racks fully configurable according to your needs.

Ottieni la brochure

Starting with different door versions over top/bottoms covers with cable entry and cutouts for fan units and ending with plinths, side panels, air separation or 19" vertical extrusions, the racks can be individually customized depending on type of application. For further and more detailed information on our range of accessories, please see our documents under the “DOCUMENTS & DOWNLOADS” section.

Vantaggi

Fitting to the design structure of Vertiv Knürr Racks High accuracy of fit Easy mounting Usable for Miracel2 and DCM Rack platforms Including mounting material.

Caratteristiche

Perforated doors (83 % free surface) allow for optimum airflow throughout the rack Bottom Plates with foam rubber seals and brush strips, cable entry optional, at the front and rear Plinth stationary, including levelling options, cable entry accessible from all sides, removable cover plates, installation option for filter mat Top panel with cable entry, can mounted also after cabling Partition walls provides effective air containment between two fixed adjacent racks. Attached to the basic rack with quick connectors., plastic cover extrusions are provided to seal the gap between the two racks, can be clipped into place at the front and back of the gap Air Containment easily retrofitted into the rack, with optional 3 x 1 HE cut-outs, covered with cover plates, foam components allow for infinite adjustability in terms of depth

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione