The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Rack Monitoring System

Knürr RMS Compact II Constant Reliability with Remote Monitoring System Reliability and Availability System and network management requirements mean the systems’ ambient conditions must be monitored. Compliance with the required ambient parameters is extremely important for successful/continuous operation of high-grade components.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Water Supply/Sewage Disposal

The advantages of Knürr’s modern rack monitoring system: Supports fault-free operation. Early disturbance detection. Incident logging. Automatic monitoring simplifies maintenance. Activates countermeasures in the event of a malfunction. Central status control of: filters, paper, toner, meter readings, inspection intervals, and much more. Up to 12 sensors can be connected in any arrangement

Vantaggi

Early information about unwanted influences in a server or network rack.
Fast installation
Fast configuration
Integrateable in several management platforms

Caratteristiche

Compact construction - Zero unit solution (for mounting outside the 19" installation area).
19" installation with adapter bracket.
Safe clamping of all connected cables with
integrated cable clamping bracket.
Cost-effective orderly installation with Plug & Play concept.
Convenient cabling with RJ45 sensor connections.
TCP/IP connection via Ethernet
(10/100 Base T).
Configuration via SNMP and Web-Browser.
Web access is password-protected.
3 different user levels.
Freely programmable filter system (Boolean logic) for implementing all alarm conditions.
Compatible with standard network-management and infrastructure-management systems such as Liebert Nform™ or Open-Source.
Sensors for monitoring all relevant
environmental influences (optional).
Internal power supply for sensor equipment (no additional power supply necessary).
Alarms via LEDs, relay, network management or e-mail (SMTP).
Supports Modbus/TCP.
System time balancing with NTP servers.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione

Domande più frequenti

D
What sensors are supported by RMScompact II ?
R
The RMS supports temperature sensors, humidity sensors, any dry contact sensors (e.g. smoke detectors) or analogue sensors (0..10V). Third party sensors can be used - we recommend preconfigured sensor cables to connect 3rd party sensors.
D
Does RMS compact II support advanced encryption and authentication ?
R
The focus of RMSc2 development was on simple handling. Nevertheless a basic implementation of encryption and authentication is implemented.
D
Is there a MIB ?
R
Please see download section fo MIB files
PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione