The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Knurr F-Series Rack

The Knürr F-Series is an innovative enclosure system that integrates your computing hardware, power management technologies and peripherals in your data center. It gives superior design and flexibility, allowing optimal data center performance and easy installation.

Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantaggi

Excellent Rack Cooling Efficiency
With 75% door perforation rate that enhances heat management
Front and rear doors are perforated for cooling efficiency
With additional blanking panel to separate cold and hot spots in the rack
Enhanced Rack Installation Space Efficiency
Combined integrated steel frame design
With rack static load capacity of up to 1,300 KG
Enhanced Rack System Applicability In Data Center
Accessories available for cabling and air flow management 
Customized features for specific requirements in data center
Increased Convenience In Installation And Maintenance
Modular rack design for easy assembly and disassembly
Tool-less design of accessories for flexible and quick installation
Enables Rack Adaptability And Expansibility
Integral part of the total data center solution of Emerson Network Power
Highly adaptable and flexible to integrate power, cooling and monitoring equipment

Caratteristiche

Strong and durable solid frame that can hold up to 1,300KG static load 
75% open high perforated doors for optimal air flow
Convenient tool-less installation of cable and air flow management
Seismic solution is available for critical application

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione