The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

DCC Containment Standard

The comprehensive solutions for your data center. Our Containment solutions are highly individual and pass the space, power supply and cooling for servers, storage and the network in your data center. The patented SmartAisle™ control is the base for the most energy-efficient solution in the market. Vertiv Knürr DCC Containment Standard is the best solution for new buildings and retrofits with homogeneous layouts.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale

The standard containment product range consists of flexible, adaptable and user-friendly components. The individual components equate the tolerances of the racks, which are not usually installed with millimeter precision. The system fits not only onto Knürr racks but also onto most commercially available racks. The racks do not need to be installed in pairs. The top panels are transparent to allow use of the available room lighting. The standard top elements are ready for the patented SmartAisle™ controller. Different door systems are available – hinged doors and sliding doors. Hinged or swing doors are better in terms of safety and emergency exits. On the other hand, sliding doors take up less space.

Vantaggi

{{eybullet}}Most energy-efficient solution on the market thanks to the patented SmartAisle™ control principle
{{eybullet}}Everything fits - the whole solution from one hand
{{eybullet}}Higher power densities possible – saving on footprint and size of the equipment
{{eybullet}}High reliable supply of cold air for all areas with SmartAisle™ control
{{eybullet}}Longer "survival" with total loss of cooling
{{eybullet}}Ideal conditions for IT equipment with SmartAisle™ control 

Caratteristiche

{{eybullet}}Ideal for new data-centers and for retrofitting homogeneous cabinet aisles
{{eybullet}}Industrial prefabrication makes for a highly economic solution
{{eybullet}}Quick and easy to assemble on site 

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione