The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

DCC Containment Free-Standing

The comprehensive solutions for your data center. Our Containment solutions are highly individual and pass the space, power supply and cooling for servers, storage and the network in your data center. Vertiv Knür DCC Containment for Free-standing constructs a flexible cold aisle containment that permits fast, modular replacement of free-standing systems.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Telecom
  • Healthcare
  • Manufacturing

In many data-centers, what are known as "free-standing systems" are installed in addition to the server cabinets. These cabinets are often of non-standard dimensions and are regularly swapped out in line with a defined rotation schedule (usually one to three years). Free-standing systems may include storage cabinets, cluster applications (e.g. IBM, SUN) or server cabinets (e.g. IBM, HP, SUN etc.). There are many reasons for delivering these as a complete package including cabinets. For storage applications, one of the main reasons is product liability. Cluster applications on the other hand are usually leased, while the reasons pertaining to server applications are often related to marketing.

Vantaggi

Most energy-efficient solution on the market thanks to the patented SmartAisle™ control principle.
Everything fits - the whole solution from one hand.
Higher power densities possible – saving on footprint and size of the equipment.
High reliable supply of cold air for all areas with SmartAisle™ control.
Longer "survival" with total loss of cooling.
Ideal conditions for IT equipment with SmartAisle™ control.

Caratteristiche

Flexible adjustment to cabinets with
non-standard dimensions.
For racks and applications that are
swapped out on rotation.
Can be combined with SmartAisle™
standard.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione