The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

NetXtend Equipment Enclosures

The NetXtend Equipment Series offers thermal management, battery backup and room for wireless carrier equipment to meet your cell site application needs.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Telecom

Panoramica delle specifiche del modello
Vertiv XTE 601E, 84" Enclosure
84" Enclosure   F2017006   Enclosure   Off-white   Includes heat exchanger and (2) TECs   84"   32"   34"   1041  
Vertiv XTE Sole Enclosure
Sole Enclosure   F2014021   Enclosure   Off-white   Accepts DC power, HX or HVAC, Ni-Cd or VRLA   48"   28"   28"   235  

Vantaggi

Protect critical electronics and equipment from adverse environmental conditions
Maintain a cool operating environment with versatile thermal solutions
Quick site turn up with fully integrated, high capacity enclosure that integrates into your cell site with ease

Caratteristiche

Door mounted heat exchanger or air conditioner for thermal control
120 V or 208/240 V single-phase
AC power input options available along with optional AC surge protection device
Optional ancillary chambers available for batteries and customer access electronics
Accepts NetSure DC power systems and third party equipment
Integrated or external distribution available with optional DC surge protection
Designed to meet Telcordia’s GR-487-CORE and UL Listed to NWIN 2416 requirements

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione