The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ VRC-S, sistema per micro data center edge

Vertiv™ VRC-S è una soluzione per micro data center completamente assemblata in fabbrica e progettata specificamente per le applicazioni edge IT. Disponibile in varie configurazioni, la soluzione Vertiv VRC-S viene consegnata in pochi giorni e installata in poche ore. Scegli tra quattro diverse dimensioni di cabinet con due tipologie di raffreddamento differenti (split and integrata) con backup e possibilità di inserire un UPS. Completano l’offerta una PDU intelligente switched, che include il monitoraggio di tutti i componenti, e un pacchetto software.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Garanzia: La garanzia standard di 3 anni con protezione opzionale di 5 anni per rack e rPDU protegge l’intero sistema per la massima tranquillità

Il sistema Vertiv VRC-S offre una soluzione IT completa in un sistema plug-and-play che si installa in modo rapido e semplice. La soluzione offre un cabinet IT completamente assemblato in fabbrica che include l’unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU) intelligente Vertiv Geist per il monitoraggio a livello di singola uscita; Vertiv™ VRC che offre fino a 3,5kW di raffreddamento ad alta efficienza energetica con un sistema di dissipazione del calore integrato (-15 °C o -34 °C); e il software Vertiv Intelligence Director integrato per il monitoraggio da remoto e la gestione di tutti i componenti di sistema sotto un unico indirizzo IP. Il cabinet si basa sul Vertiv VR Rack. Il Vertiv VRC-S è disponibile in 24 modelli standard con quattro misure di rack, due diversi metodi di dissipazione del calore e la possibilità di integrare un UPS Vertiv GXT5. Viene spedito in pochi giorni e si installa in poche ore, consentendo ai responsabili IT di risparmiare tempo e denaro. VRC-S è una soluzione all-in-one sicura, efficiente e pratica per alimentare e proteggere le apparecchiature IT sensibili ovunque esse si trovino.

Vantaggi

Consente di risparmiare tempo di installazione e pianificazione grazie a una pratica soluzione multifunzione per micro data center
Installazione e implementazione rapide e semplici
Protegge in modo affidabile le apparecchiature sensibili
Tempi di fermo ridotti al minimo
Maggiore efficienza di raffreddamento
Monitoraggio da remoto

Caratteristiche

Rack IT edge chiuso disponibile in quattro misure standard
Unità di distribuzione dell’alimentazione Vertiv Geist pre-integrata
Vertiv VRC offre fino a 3,5kW di raffreddamento
Sistema di dissipazione del calore integrato o split fino a -15 °C o -34 °C
Software Vertiv Intelligence Director integrato per il monitoraggio e il controllo da remoto e l’accesso a tutti i componenti
Servizi di installazione disponibili

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione