The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ TimberMod™

Vertiv™ TimberMod™ is the variant of the Vertiv™ SmartMod™ and Vertiv™ Power Module using mass timber as structural element instead of steel. This alternative supports customer’s sustainability objectives by using a more environmentally friendly material that can minimize resource depletion and can lower emissions. ​

Vantaggi principali
Addresses data center owners’ and operators’ desires to use more sustainable processes – without compromising performance or speed to market. Leverages mass timber as a structural element: Built with mass timber, Vertiv TimberMod offers the same level of reliability as steel, ensuring robust performance when encountering seismic activity, wind forces, and structural demands. Uses natural materials: Mass timber can be a renewable construction material based on how it is produced, harvested, and used. Organizations that deploy Vertiv TimberMod can minimize resource depletion and reduce carbon dioxide emissions. Can be flexibly and rapidly deployed: Offering prefabricated critical power and IT infrastructure, Vertiv TimberMod is ideal for small and medium-sized data centers that want to deploy new capacity at pace.
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Vantaggi

• Mass timber can have less carbon footprint than other construction materials. ​ • Mass timber has the potential to lower the emissions embodied in buildings.​ • Mass timber is renewable, if coming from sustainably harvested wood. ​ • TimberMod™ is equivalent to our steel modules regarding seismic, wind and strength performances.

Caratteristiche

• Vertiv™ TimberMod™ uses mass timber as structural element instead of steel, supporting customer’s sustainability objectives. ​

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione