The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ SmartMod™ HDX

Latest developments in generative AI and the exponential growth in data, means that today businesses need access to computers capable of performing complex workloads. This in turn has resulted in a need for data centers where a single IT rack can support densities of 20 kW and higher. The Vertiv™ SmartMod™ HDX is addressing this need with a simple, scalable data center design that uses pre-engineered Vertiv™ building blocks to create a full solution.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
Vertiv as one-stop-shop for design, pre-fabrication and delivery of high denisty modular data center
Scalability, speed of deployment, factory quality
This next generation High Power Density data center uses Vertiv High-performance thermal management solutions - in-row units or rear-door heat exchangers
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale

Vantaggi

Factory-built and tested – SmartMod™ HDX is built in a factory-controlled environment, mitigating risk through assembely and testing process
Time to Market – Shorter when compared to traditional stick-built datacenters
Environmental Sustainability – Prefabrication can support sustainability goals that the datacenter owners are facing
Scalability – A flexible pay-as-you-grow datacenter model unlike traditional stick-built construction
Optimization – More computing power within smaller data center footprint
Expert Team – A team of Vertiv experts involved in all areas of research, designing, planning, testing to deliver a turn-key solution

Caratteristiche

Prefabricated modular data center - All subsystems are integrated in a controlled, factory environment with external cabling & piping to be joined on site
Fabrication and transportation can be done in parallel with site preparation, civil works, and construction, cutting months off the time-to-deploy
IT rack density up to 50kW/rack to support increasing demads of high performance computing
Proven and reliable core Vertiv technology which uses separate energy rooms for increased safetly and maintenance benefits
Standardized but adaptable data center building blocks to make up desired solution

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione