The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Wintrust FP Converter

Wind power Wintrust full power converter and its optional accessories are designed for PSMS&SCIG generator system. It can realize variable-speed constant-frequency control for generator and obtain optimal electricity quality and efficiency.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Power Generation
Garanzia: 2 years

Wind power Wintrust full power converter and its optional accessories are designed for PSMS&SCIG generator system. It can realize variable-speed constant-frequency control for generator and obtain optimal electricity quality and efficiency(Total global installation more than 6000 units up to 10GW)

► Comply with global Grid Code requirements: GB/T19963-2011 E.on2006 DSL2009 etc ► High reliability and high value ► IGBT power unit Modularization ► Easy maintenance ►Support quick customize design ►Remote monitoring and download

Vantaggi

20 years lifedesign,reducing  LCOE (levelized cost of energy)
1~5% availability Promotion  for WTGS ,reducing the cost of spare parts
High IP degree of protection easily cope with harsh environments (high altitude famer / off-shore famer)  

Caratteristiche

Comply with global Grid Code requirements:
   GB/T19963-2011
   E.on2006
   DSL2009 etc
High reliability and high value IGBT power unit Modularization
Easy maintenance
Support quick customize design
Remote monitoring and download 
  

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Beijing Service Center 北京客服中心
+86 010-65167155
北京市朝阳区东三环北路甲26号博瑞大厦A座1301室 北京 100026 China
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Sistemi di alimentazione DC, Sistemi industriali AC e DC, Distribuzione dell'alimentazione, Energia eolica, Thermal Management, Soluzioni integrate, Enclosure esterne, Rack e Compartimentazione, Software, Monitoraggio, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console e gateway seriali
Changchun Service Center 长春客服中心
+86 0431 85087707
长春市南关区人民大街5688号紫荆花饭店南区16楼1688室 长春 Jilin China
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Sistemi di alimentazione DC, Sistemi industriali AC e DC, Distribuzione dell'alimentazione, Energia eolica, Thermal Management, Soluzioni integrate, Enclosure esterne, Rack e Compartimentazione, Software, Monitoraggio, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console e gateway seriali
Changsha Service Center 长沙客服中心
+86 0731 84191299
长沙市韶山北路159号通程国际大酒店13楼1307房 长沙 Hunan China
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Sistemi di alimentazione DC, Sistemi industriali AC e DC, Distribuzione dell'alimentazione, Energia eolica, Thermal Management, Soluzioni integrate, Enclosure esterne, Rack e Compartimentazione, Software, Monitoraggio, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console e gateway seriali
Login dei partner

Lingua & Ubicazione