The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

UPS Vertiv™ Trinergy™ 1500-2000 kW 400V CE UPS modulare a 3 fasi di grandi dimensioni

Vertiv™ Trinergy™ è un UPS ad alta capacità che offre massima affidabilità e resilienza, grazie alla sua architettura modulare e all’elevata efficienza. È ideale per le esigenze più complesse di applicazioni su larga scala, come l’AI. Può gestire rapidi cambiamenti di carico senza degrado delle prestazioni, garantendo un funzionamento continuo. Con un’efficienza del 99% (modalità Dynamic Online), assicura risparmi sui costi e riduzione del costo totale di proprietà. Disponibile in configurazioni standard UL e CE per installazioni globali.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
MASSIMA AFFIDABILITÀ E RESILIENZA: progettato per resistere a sfide elettriche estreme e garantire la qualità e la disponibilità continue dell’alimentazione.
POTENZIAMENTO DELLE APPLICAZIONI AD ALTA DENSITÀ: fornisce più potenza in un singolo blocco, ideale per supportare data center su larga scala per applicazioni di intelligenza artificiale (AI) e computing ad alte prestazioni (HPC).
DESIGN MULTIMODULO: implementa la potenza modulare e la scalabilità con facilità e velocità per soddisfare le tue esigenze.
INTEGRAZIONE DELLA FONTE DI ENERGIA: questo UPS supporta l’integrazione di varie fonti di energia e di alimentazione di backup, come le batterie agli ioni di litio e al nichel-zinco.
MAGGIORE EFFICIENZA: con un’efficienza massima del 99% in modalità Dynamic Online, combina la disponibilità continua e i risparmi sui costi.
DISPONIBILITÀ IN TUTTO IL MONDO: progettato, realizzato e testato per garantire la disponibilità in tutto il mondo.
Particolarmente adatto per:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Manufacturing
  • Telecom
Garanzia: Garanzia limitata di un anno sui difetti di lavorazione e dei materiali

L’UPS Vertiv Trinergy fornisce un’alimentazione affidabile che assicura prestazioni ottimali di data center su larga scala come i sistemi AI. È una soluzione modulare, scalabile e sostenibile disponibile a livello globale. Grazie all’integrazione di una gestione avanzata dell’alimentazione e al supporto di nuove fonti di energia, questo UPS assicura che i data center possano gestire i carichi di lavoro dinamici e intensivi del futuro.

Vantaggi

NESSUN TEMPO DI INATTIVITÀ DEL SISTEMA: facilita la manutenzione e gli aggiornamenti dell’alimentazione senza interruzioni, garantendo una maggiore disponibilità operativa e prevenendo le interruzioni non pianificate.
BATTERIE DISTRIBUITE: migliora la tolleranza ai guasti e la disponibilità del sistema, ottimizzando le prestazioni in presenza di diversi scenari di guasto.
FLESSIBILITÀ DI POTENZA E INSTALLAZIONE: Da 1.5MW a 20MW, questa soluzione di alimentazione può adattarsi alle esigenze del sistema in termini di potenza, ridondanza e progettazione.
RISPARMIO E GESTIONE DELL’ENERGIA: questa soluzione di alimentazione compatta e ottimizzata con un’interfaccia di facile uso offre il massimo risparmio energetico e un rapido ritorno sull’investimento.
ESPERIENZA DIGITALE RICCA: servizio supportato dai dati per l’intera durata del ciclo di vita con la funzionalità di gestione degli incidenti Vertiv Life Advances opzionale e la manutenzione basata sulle condizioni.

Caratteristiche

Design senza trasformatore con tecnologia di doppia conversione a tre livelli IGBT per soddisfare le esigenze variabili dei sistemi AI di nuova generazione.
L’UPS Vertiv Trinergy funziona con un fattore di potenza in uscita fino a 1
Diagnostica avanzata e interfaccia utente con analisi eventi migliorata e display touch screen multilingua a colori.
Soluzioni di alimentazione montate su skid e containerizzate per una facile implementazione
L’innovativo convertitore booster a servizio continuo garantisce un’alimentazione ininterrotta anche a pieno carico, senza limiti di tempo.
Opzioni per dispositivo di protezione contro il ritorno di corrente e rilevamento di guasto a terra in corrente continua integrati.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione