UPS Vertiv™ Power 9000
Vertiv™ PowerUPS 9000 è un gruppo di continuità ad alta densità di potenza, estremamente efficiente e compatto, ideale per garantire la protezione dell’alimentazione sia alle piccole imprese che ai data center più grandi. Vertiv™ PowerUPS 9000 è una piattaforma affidabile, globale e modulare, nativa digitale e completata da servizi avanzati e offerte di monitoraggio. Progettato per essere eccezionalmente compatto, è la soluzione ideale per ambienti con vincoli di spazio e può essere facilmente integrato in sistemi di alimentazione o sostituire prodotti simili senza necessità di modificare l’infrastruttura elettrica.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Telecom
UPS Vertiv™ Power 9000
Vertiv™ PowerUPS 9000 è un gruppo di continuità ad alta densità di potenza, estremamente efficiente e compatto, ideale per garantire la protezione dell’alimentazione sia alle piccole imprese che ai data center più grandi. Vertiv™ PowerUPS 9000 è una piattaforma affidabile, globale e modulare, nativa digitale e completata da servizi avanzati e offerte di monitoraggio. Progettato per essere eccezionalmente compatto, è la soluzione ideale per ambienti con vincoli di spazio e può essere facilmente integrato in sistemi di alimentazione o sostituire prodotti simili senza necessità di modificare l’infrastruttura elettrica.
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Telecom
Specifiche
The Vertiv™ PowerUPS 9000 UPS System offers reliable, highly efficient, and scalable power protection for high-density applications. It effectively solves your mid and large-size power needs for three-phase UPS. It is available anywhere in the world, reducing potential procurement and service inconsistencies, delivery delays and downtime. It offers fast and easy installation, with top or bottom cable entry. The system is fully hot-service and hot-swappable, so maintenance and upgrades happen seamlessly without any downtime.
Vertiv™ PowerUPS 9000 480V
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1250kW | 480Vac | 480Vac | 97.6% | 3Ph + PE | 82.6 in | 39.3 in | 4321 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto |
Vantaggi


Caratteristiche


Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.