The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet

The Vertiv™ EnergyCore lithium-Ion battery solution is optimized for runtime requirements to lower total cost of ownership.  A small footprint with high power output along with safety and reliability are at the forefront of this innovative product design

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Mining/Metals
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal
Garanzia: 10 Year Warranty on battery modules. Start date up to 20 weeks after shipment.

Panoramica delle specifiche del modello
5 min EOL runtime, 10 module
145kW   288V   17.3kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   883 lbs  
5 min EOL runtime, 16 module
232kW   461V   27.6kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   1196 lbs  
5 min EOL runtime, 18 module
263kW   518V   31.1kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   1301 lbs  
7 min EOL runtime, 10 module
130.7kW   304.5V   20.4kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   977 lbs  
7 min EOL runtime, 16 module
208.3kW   486.4V   32.6kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   1244 lbs  
7 min EOL runtime, 17 module
222.2kW   516.8V   34.6kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   1283 lbs  

Vantaggi

TCO - Best in class total cost
No or Limited Accessories Needed
Small Footprint
Reduced install time

Caratteristiche

Internal 2-Hole lug
Internal Power Supply
Power Dense - 263kW per Cabinet @ 5 Min EOL
Internal BIB - UPS Communication
Ships fully populated

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione