The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

UPS Liebert® NXC, 10-200 kVA

La gamma Liebert® NXC 10 - 200 kVA offre un'alimentazione affidabile in una soluzione completamente integrata. La combinazione delle sue caratteristiche prestazionali, le molteplici configurazioni delle batterie interne e la flessibilità di uscita trifase/monofase ne fanno la scelta ideale per un'ampia gamma di applicazioni, dall'IT e dal settore manifatturiero al settore retail e dei trasporti.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Produzione
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Trasporti

Liebert® NXC offre un'alimentazione affidabile, sicura e flessibile in una soluzione totalmente integrata. Grazie alla tecnologia a doppia conversione ad alta efficienza senza trasformatore, garantisce risparmi sui costi di installazione e di esercizio. La gamma Liebert® NXC è stata progettata per ottimizzare requisiti nominali specifici, migliorando di conseguenza la flessibilità e le esigenze di spazio per l'installazione.

Vantaggi

Alta efficienza per un minore TCO
Disponibilità di elevata potenza attiva 
Compatibilità eccellente con i gruppi elettrogeni
Controllo di parallelo e di sincronizzazione (LBS) integrati
Flessibilità estrema per numerose configurazioni di autonomia 
Ridotto tempo di ricarica delle batterie  
Abilitato LIFETM per la diagnostica remota e il monitoraggio preventivo 

Caratteristiche

Efficienza in modalità doppia conversione fino al 96%
Efficienza in modalità ECO fino al 99%  
Fattore di potenza in uscita fino a 1
Correzione della distorsione armonica totale sulla corrente di ingresso (THDi) <3%
Uscita configurabile trifase o monofase (fino a 20 kVA)
By-pass manuale integrato
Interruttori automatici/sezionatori integrati di ingresso e uscita (10-60 kVA)
Trasformatore integrato opzionale disponibile (fino a 60 kVA)
Batteria integrata disponibile (fino a 60 kVA)
Caricabatteria fino a 30 kW/71 A 

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione