The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Liebert itON UPS, 400 VA - 2000 VA

Liebert® itON è un UPS line-interactive affidabile progettato per la protezione di computer desktop e apparecchiature IT autonome. Grazie alla sua realizzazione compatta e a controlli di facile utilizzo, offre anche tempi di autonomia sufficienti per salvare in modo sicuro il lavoro in corso prima di procedere allo spegnimento ordinato del sistema.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Sanità
  • Government
  • Education
  • Broadcast and Entertainment

Liebert® itON è un UPS monofase con tecnologia line-interactive che lo rende ideale per proteggere computer desktop e apparecchiature IT indipendenti. Inoltre, grazie alla tecnologia AVR, prolunga la vita della batteria. Progettato con controlli semplici per un funzionamento semplice, rende l'interazione dell'utente più facile ed efficiente.

Vantaggi

​​Disponibile in sei taglie da 400 VA a 2000 VA per far fronte alla richiesta di flessibilità dei clienti ​con porta USB (per 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA) per comunicazioni semplificate e spegnimento del sistema operativo ​ Prese Schuko (per 400 VA, 600 VA, 800 VA) per rispondere ai requisiti locali ​ Prese miste Schuko e IEC (per 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA) per far fronte anche ai requisiti internazionali.​

Caratteristiche

​Regolatore automatico di tensione (AVR con boost e trim) Dimensioni compatte Peso contenuto Funzionamento semplice Protezione e allarme in caso di sovraccarico Riavvio automatico al ripristino dell'alimentazione primaria Ricarica rapida Funzione di avvio da batteria
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione