The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Liebert ITA UPS, 10-40 kVA

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Amministrazione pubblica
  • Servizi professionali
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni

Liebert® ITA perfectly matches the needs of modern IT loads, and with its wide input voltage and frequency range, it effectively reduces the need for battery intervention, thus prolonging battery life. It is also endowed with intelligent fans with automatic speed adaptation, which effectively save energy and reduce noise.

Vantaggi

High efficiency for reduced TCO
Remarkable active power availability
Installation flexibility and optimized space occupation
Integrated parallel and load bus synchronization
Extreme flexibility for different runtime configurations 
Reduced battery recharging time 
Enabled with VertivTM LIFETM services remote diagnostics and preventive monitoring 

Caratteristiche

Efficiency in double conversion exceeding 95%
ECO mode operation with efficiency up to 98%
0.99 input power factor
0.9 output power factor
Rack-tower design
Optional switchboard for input/output and maintenance switches
Able to deliver both three-phase and single-phase output (10-20 kVA)
Powerful charging capability   

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione