The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

UPS Liebert® GXT3, 10 kVA tower

Liebert® GXT3 tower è un UPS disponibile in due diverse versioni da 10 kVA. Tra le sue caratteristiche vanta un bypass di manutenzione integrato, un design tower compatto e, opzionalmente, dell'estensione di autonomia con batterie esterne.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Produzione
  • Servizi professionali
  • Trasporti
Garanzia: Garanzia standard di due anni ed estensioni di garanzia
Tools & Selectors
Select, compare, or configure UPS systems and models
UPS/Battery Services
Explore options to maintain Liebert GXT, Edge, RT+ and PSI UPS

L'UPS tower Liebert® GXT3 10 kVA soddisfa l'esigenza di maggiore potenza in spazi ridotti. Questo sistema UPS a doppia conversione da 10 kVA è disponibile in due diverse versioni; dotato di bypass di manutenzione integrato e con possibilità di autonomia estesa grazie ad armadi batterie esterni opzionali. Liebert® GXT3 tower è disponibile nelle versioni con e senza trasformatore. La versione senza trasformatore può lavorare sia in configurazione 1/1 che 3/1, il che rende questo UPS molto flessibile. La versione con isolamento alloggia al suo interno un trasformatore di isolamento in uscita utilizzabile con tensioni 110 V, 120 V fase-neutro o 208 V, 220 V fase-fase, per doppio ingresso con sfasamento di 180 gradi. Nota: La versione con trasformatore è dotata del solo marchio UL e NON è adatta per i Paesi UE ma solo per quelli dove è utilizzata l'impostazione L-L.

Vantaggi

1/1 o 3/1 per rispondere a requisiti di installazione diversi (solo T230)
Fattore di potenza di uscita 0,9 per massimizzare la potenza attiva fornita
Fino a 3 unità in parallelo per incrementare la potenza (solo T230)
Trasformatore di isolamento in uscita che permette di utilizzare il doppio ingresso con sfasamento di 180 gradi (solo T220)
Eccellenti caratteristiche di ingresso/uscita per ridurre il TCO
Tensione di cut-off delle batterie per impedire una scarica troppo profonda
Bypass di manutenzione integrato per massimizzare il tempo di esercizio
Set completo di opzioni di comunicazione (SNMP/Web, Modbus e relè)

Caratteristiche

Formato tower compatto con possibilità di funzionamento 1/1 e 3/1 (modello T230)
Disponibili due modelli diversi (senza trasformatore - T230 - e con trasformatore - T220)
Fattore di potenza in uscita 0,9
Fino a 3 unità in parallelo (modello T230)
Batteria interna e con estensioni esterne

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione