Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V
Liebert EXS UPS 15, 20, 30 & 40kVA, 208/220V. See below table for Technical Specifications.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V
Liebert EXS UPS 15, 20, 30 & 40kVA, 208/220V. See below table for Technical Specifications.
Vantaggi

Caratteristiche

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.
Trova il tuo contatto di zona
Contatti di supporto prodotti
Cambia
Vertiv™ Liebert® EXS V-Models
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring | Height (in) | Width (in) | Depth (in) | Standard Runtime Weight (lbs) | Extended Runtime Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebert® EXS V Model 15kVA, 208V |
15kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1212 | 1455 |
Liebert® EXS V Model 20kVA, 208V |
20kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1212 | 1455 |
Liebert® EXS V Model 30kVA, 208V |
30kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1521 | 762.6 |
Liebert® EXS V Model 40kVA, 208V |
40kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1543 | 762.6 |