The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Gruppo di continuità (UPS) Liebert EXM2

Vertiv™ Liebert® EXM2 è un UPS monolitico progettato per rispondere alle crescenti esigenze di UPS altamente affidabili ed efficienti per applicazioni critiche di medie dimensioni di nuova generazione. Liebert EXM2 è dotato di tre modalità di funzionamento e di una funzione di parallelizzazione intelligente che garantisce un'efficienza operativa fino al 98,8%, senza sacrificarne la disponibilità. Il suo design robusto e flessibile ottimizza lo spazio e si adatta perfettamente a più applicazioni e infrastrutture. Il prodotto è disponibile con potenze nominali di 100, 120, 160, 200 e 250 kVA/KW.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Sanità
  • Produzione
  • Amministrazione pubblica
  • Servizi professionali
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo

Caratteristiche

Garantisce il massimo risparmio energetico: Fino al 97% e al 99,2% di efficienza rispettivamente in modalità ECO e a doppia conversione
Massimizza ulteriormente il risparmio energetico: Fino al 98,8% di efficienza nella terza modalità di funzionamento (modalità dinamica online) e funzione parallela intelligente
Ingombro ridotto: Consente di risparmiare fino al 15% di spazio rispetto ai sistemi di vecchia generazione
Flessibilità aumentata: Si adatta perfettamente a più scenari applicativi, ad esempio in fila, stanza, appoggiato al muro
Garantisce una ricarica più rapida della batteria: Caricabatterie potente
Garantisce una selezione più ampia delle batterie e riduce i costi di installazione: & Compatibilità bus DC 2 cavi con batterie agli ioni di litio
Aumenta l'adattabilità e riduce i costi di raffreddamento: Operativo senza problemi fino a 50 °C
Completamente compatibile con carichi IT critici e non-IT: da 0,5 induttivo a 0,5 carichi in entrata senza declassamento
Raggiunge una capacità massima fino a 1,5 MW: Fino a 6 unità in parallelo
Garantisce una HMI più intuitiva e una gestione più snella delle parti di ricambio: Schermo touch screen integrato di facile utilizzo, compatibile con l’offerta Vertiv esistente
Design resistente ai guasti: L'uso di blocchi modulari consente un'assistenza e un'installazione semplice, rapida e sicura, riducendo il tempo medio di riparazione (MTTR) e massimizzando la disponibilità

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione