The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

UPS Liebert APS, 5-20 kVA

Liebert® APS è un UPS modulare, a doppia conversione realmente online, che garantisce disponibilità ai carichi Mission Critical e al contempo consente di ridurre i costi e mantenere la flessibilità per sviluppi futuri.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Trasporti
Garanzia: Garanzia standard di 2 anni

Vantaggi

Basso costo di esercizio
I moduli di potenza da 5 kVA / 4,5 kW erogano maggiore potenza attiva rispetto agli UPS della stessa taglia
L'efficienza in doppia conversione più alta del settore: 92%
Architettura scalabile progettata per adeguarsi alla domanda di incremento di potenza, con l'obiettivo di ottimizzare e rendere graduale l'investimento.
Monitoraggio della batteria integrato e tensione di carica compensata in temperatura per aumentare la vita delle batterie e ridurre al minimo le sostituzioni  
Progetto totalmente ridondante: consente di alimentare il carico critico con potenza condizionata anche nell'improbabile evenienza di guasto ad un componente
Moduli di potenza, batteria e controllo hot-swap: consentono la sostituzione a caldo, senza interrompere l'alimentazione al carico fornita dai moduli restanti.
L'Intelligent Battery System offre il monitoraggio continuo e la protezione delle batterie 
Liebert APS è predisposto per il servizio di monitoraggio preventivo e diagnostica remota LIFE™, che permette la manutenzione proattiva, la riduzione dell'MTTR (tempo medio di riparazione) e la massimizzazione dei tempi di funzionamento.
Ingresso configurabile: monofase o trifase
Progettato per l'inserimento dentro armadi rack o per installazione come unità autonoma
Particolarmente adatto per
Data center di piccole e medie dimensioni
Closet di rete
VoIP
Sistemi di storage scalabili

Caratteristiche

Doppia conversione realmente online
Moduli di potenza e batteria sostituibili a caldo (hot swap)
Moduli di potenza con elevato fattore di potenza 5 kVA / 4,5 kW
Configurabile sul posto come ingresso monofase o trifase
Scalabile fino a 20 kVA + 10 kVA di ridondanza
Massima potenza nominale a 40°C
Moduli batteria intelligenti con montaggio tower o rack e con capacità di distacco automatico del collegamento per eventi anomali.
Efficienza doppia conversione: 92%
Modulo caricabatteria opzionale da 10 A
Morsettiera o prese di uscita

Liebert® APS è un UPS modulare con uscita monofase e possibilità di ingresso sia monofase che trifase, progettato per offrire grande flessibilità e la massima disponibilità.

UPS Liebert APS, 5-20 kVA
Product Overview
Potenza nominale
5 kVA / 4.5 kW
Tensione di ingresso
230 VAC 1f- 400 VAC 3f
Tensione di uscita
220 / 230 / 240 VAC
Interfaces/Ports
Opzioni di interfaccia
SNMP/Web, Modbus, Relè, Terminali
Protocolli
SNMP, MODBUS
Pannello di controllo
LCD

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione