The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Liebert APM Plus, 50-500kVA

Liebert® APM Plus è un versatile UPS modulare senza trasformatore, progettato per funzionare con un’efficienza energetica fino al 97%, per proteggere applicazioni business-critical di medie e grandi dimensioni.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Sanità

Liebert® APM Plus è un versatile UPS modulare senza trasformatore, progettato per funzionare con un’efficienza energetica fino al 97%, per proteggere applicazioni business-critical di medie e grandi dimensioni.

Vantaggi

Alta efficienza per un minore TCO
Alta potenza attiva disponibile
FlexPower Technology™: più potenza senza aumentare l’ingombro a pavimento del sistema
Facilità di manutenzione e MTTR ridotto
Collegamento parallelo integrato e sincronizzazione del carico su bus (LBS)
Flessibilità estrema per numerose configurazioni di autonomia
Ricarica delle batterie più veloce
Con servizio di diagnostica remota e monitoraggio preventivo LIFE™

Caratteristiche

Efficienza in doppia conversione superiore al 97%
Efficienza in modalità ECO fino al 99%
Fattore di potenza in uscita fino a 1
Moduli sostituibili a caldo
Ridondanza modulare in configurazione N+1
Intelligenza distribuita tra i moduli
Tre tipi di armadi (fino a 150/300/400/600 kW)
Potenza massima del sistema UPS di 500 kW
Modulo di bypass statico sostituibile a caldo

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione