Liebert STS2 StaticTransfer Switch
Provides automatic switching between two different AC power sources such as different UPS systems.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Data CenterColocationHosting
- Banking Financial and Insurance
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
- Education
Liebert STS2 StaticTransfer Switch
Provides automatic switching between two different AC power sources such as different UPS systems.
- Data CenterColocationHosting
- Banking Financial and Insurance
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
- Education
Specifiche
The Liebert STS2 from Vertiv is making it easier to protect your critical equipment by giving your single cord loads the reliability of dual cord power or by providing added redundancy to your dual cord devices. With a single, space-saving unit, the Liebert STS2 static transfer switch provides automatic switching between two different AC power sources. The Liebert STS2 is available in 250A, 400A, 600A and 800A systems, in both 60Hz and 50Hz. Multiple input voltages are available. Designed for use in dual-bus power applications, this solution combines fast switching between AC power sources, power isolation, monitoring and grounding into a single package.
Liebert® STS2 ST 100A
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
100 amps | 208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC | 77 in | 30 in | 32 in | 780 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||||
Liebert® STS2 ST 250A
|
|||||
250 amps | 208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC | 77 in | 30 in | 32 in | 780 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||||
Liebert® STS2 ST400A
|
|||||
400 amps | 208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC | 77 in | 38 in | 32 in | 1200 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||||
Liebert® STS2 ST 600A
|
|||||
600 amps | 208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC | 77 in | 38 in | 32 in | 1200 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||||
Liebert® STS2 ST 800A
|
|||||
800 amps | 208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC | 77 in | 84 in | 32 in | 2500 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||||
Liebert® STS2 ST 1000A
|
|||||
1000 amps | 208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC | 77 in | 84 in | 32 in | 2500 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||||
Liebert® STS2 SR 400A
|
|||||
400 Amps | 208, 480 VAC | 69.4 in | 31.7 in | 32 in | 1200 lb |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||||
Liebert® STS2 SR 600A
|
|||||
600 Amps | 208, 480 VAC | 69.4 in | 31.7 in | 32 in | 1200 lb |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||||
Liebert® STS2 SX 1200-1850A
|
|||||
1200, 1250, 1400, 1600, 1800, 1850 amps | 380, 400, 415, 480, 575, 600 VAC | 88 in | 25.7 in | 35.6 in | 1430 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto |
Vantaggi

Caratteristiche
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.