The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Liebert STS2-PDU Static Transfer Switch-Power Distribution Unit

Provides power distribution and automatic switching between two different AC power sources such as different UPS systems.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Education
  • Retail and Wholesale
Garanzia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Liebert STS2-PDU from Vertiv is making it easier to protect your critical equipment by giving your single cord loads the reliability of dual cord power or by providing added redundancy to your dual cord devices. With a single, space-saving unit, the Liebert STS2-PDU static transfer switch/power distribution unit provides power distribution and automatic switching between two different AC power sources. The Liebert STS2-PDU is available in 250A, 400A, 600A and 800A systems, in both 60Hz and 50Hz. Multiple input voltages are available. Designed for use in dual-bus power applications, this solution combines fast switching between AC power sources, power isolation, distribution, monitoring and grounding into a single package.

Vantaggi

{{eybullet}}Operates efficiently
{{eybullet}}Triple redundant logic with dual power feeds
{{eybullet}}Compact single cabinet conserves valuable floorspace compared to non-packaged solutions
A choice of distribution options to fit site requirements
{{eybullet}}Grounding automatically establishes a single point ground to meet manufacturer and code requirements
Fully compatible with the non-linear loads of modern computer systems and other electronic equipment
Standard on-unit monitoring and optional centralized monitoring capability provide continuous system visibility
Lowest Total Cost Of Ownership When applied as primary side switching, costs are lower due to requiring only one power distribution unit, a lower current due to 480V vs. 208V, and lower installation and wiring costs
Single cabinet design reduces installation time and cost UL listed as complete system 

Caratteristiche

100% rated, fuseless design
Static transfer switch with distribution
Provides computer-grade grounding Installs and maintains easily

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Aree prodotti di interesse: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione