The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

Liebert LTS (63 to 400A)

Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Caratteristiche

Reliability
Triple logic redundancy for uninterrupted power control.
Liebert LTS Solution, with solid-state digital bus transfer, further extends the market leadership with design benefits unmatched by competitive products.
100% rated, fuseless design
„Flash memory enables firmware updates while supporting critical loads
„Easily replaceable control/power assembly on units up to 400A to allow maintenance, service, or full replacement
„True Internal Triple Redundancy of the logic DSP (Digital Signal Processing)
„Internal Dual-Bus Control Power, with two power supplies
Input Surge Protection
Flexibility
The solution for your configuration
True Front-Access Design: all mechanical and electronic components are accessible from the front of the unit
For installation and service no side or rear access is required
Optimized Transfer Option: eliminates downstream transformer inrush saturation (patented algorithm), and greatly improves operation when used in primary side switching applications.

 

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
(UPS HIRE) Support for Products Purchased Directly from Vertiv (Email)
United Kingdom
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Sistemi di alimentazione DC, Sistemi industriali AC e DC, Distribuzione dell'alimentazione, Commutatori di trasferimento dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Enclosure esterne, Rack e Compartimentazione, Software, Monitoraggio, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions, Custom Thermal
3T Worldwide QRI (Nigeria) Limited
5A, Iron Bar Street, Off Providence road, Lekki Peninsula Phase 1 Lagos 23401 Nigeria
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Commutatori di trasferimento dell'alimentazione, Controllo e Monitoraggio dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Enclosure esterne, Software, Monitoraggio, Infrastruttura per sala di controllo, Postazione di lavoro mobile
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Sistemi di alimentazione DC, Sistemi industriali AC e DC, Distribuzione dell'alimentazione, Commutatori di trasferimento dell'alimentazione, Illuminazione di emergenza, Controllo e Monitoraggio dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Enclosure esterne, Rack e Compartimentazione, Infrastruttura per sala di controllo, Inverter in media tensione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione