The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Fuori produzione

Famiglia di prodotti

Liebert MPX - Rack PDU adattiva

MPX è la rack PDU più reattiva e flessibile sul mercato. La tecnologia rack PDU MPX permette i cambiamenti delle apparecchiature nei rack e le variazioni della capacità richieste grazie ai moduli di potenza e di comunicazione, al modulo di ingresso e ai sensori ambientali hot-swap, sostituibili a caldo.

Ottieni il manuale

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Domande più frequenti

D
Quali sono le lunghezze disponibili per le unità su rail di alimentazione e quanti moduli MPX vi si possono installare?
R
Gli MPX PRC sono disponibili di serie in tre diverse lunghezze: 1035/1880/2144 mm. Sulla guida a sbarre di alimentazione è possibile installare il Power Entry Module (PEM) + un numero massimo di 3/6/7 moduli MPX.
D
Le PDU possono funzionare in ambienti ad alta densità e/o ad alta temperatura?
R
Sì, tutti i modelli sono certificati per una temperatura di funzionamento fino a 60°C.
D
Qual è il tempo medio di sostituzione di moduli MPX?
R
I moduli MPX sono hot-swap e possono essere sostituiti anche durante il funzionamento senza interrompere il servizio.
D
Le rack PDU MPX sono compatibili con i protocolli 10/100/1000 Mbit?
R
Sì, il Power Entry Module (PEM) nella versione con monitoraggio ha una capacità di 1000 Mbit per assicurare la compatibilità con switch di rete ad alta velocità.
D
Quali sono nome utente e password per la mia PDU MPX Vertiv?
R
L'impostazione predefinita per nome utente e password è: admin/admin. Si consiglia caldamente di cambiare le credenziali predefinite.
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione