The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Fuori produzione

Famiglia di prodotti

Vertiv MPH2 Managed Rack PDU

La Vertiv MPH2 Managed Rack PDU è un sistema di alimentazione con funzioni di monitoraggio e controllo. Vertiv MPH2 offre funzionalità eccezionali e semplici come l'integrazione nel rack e l'architettura di gestione, nonché una disponibilità ed efficienza energetica ottimali.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree prodotti di interesse: Distribuzione dell'alimentazione, Monitoraggio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione

Domande più frequenti

D
Cosa comprende la dotazione di Vertiv MPH2?
R
La confezione contiene rack PDU MPH2, staffa di fissaggio standard, note di sicurezza e guida rapida.
D
Le PDU possono funzionare in ambienti ad alta densità e/o ad alta temperatura?
R
Sì, tutti i modelli sono certificati per una temperatura di funzionamento fino a 60°C.
D
La PDU mi avvisa in caso di correnti di dispersione dai dispositivi collegati?
R
Sì, tutta la gamma MPH2 adotta la tecnologia SafetyMetering per l'individuazione delle correnti di dispersione. In caso di corrente di dispersione scatterà un allarme.
D
Le Rack PDU MPH2 sono compatibili con i protocolli a 10/100/1000 Mbit?
R
Sì, tutta la gamma di prodotti MPH2 ha una capacità di 1000 Mbit per assicurare la compatibilità con switch di rete ad alta velocità.
D
Quali sono il nome utente e la password di default per la mia PDU MPH2 Vertiv?
R
L'impostazione predefinita per il nome utente e la password è: admin/admin. Si consiglia caldamente di cambiare le credenziali predefinite.
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione