The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv Knürr DIS Basic Rack PDU (Power Distribution Unit)

Per quanto riguarda la distribuzione dell'alimentazione, il gruppo di prodotti DI-STRIP® soddisfa i requisiti di molte applicazioni in materia di tecnologia di rete IT, laboratori, aree industriali e domestiche. Disponibile con vari accessori compresi interruttori automatici, protezione da sovratensioni, filtro di rete, funzione master-slave, pulsante di spegnimento di emergenza, interruttore differenziale, misurazione locale e remota.

Ottieni la brochure
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
  • Generazione di elettricità
  • Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
  • Servizi professionali
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti
Garanzia: La garanzia del prodotto è di 2 anni.

Vertiv Knürr DIS I: Misurazione locale e remota per ogni fase. Vertiv Knürr DIS D: Misurazione locale per ogni fase. Vertiv Knürr DIS E: Distribuzione base dell'alimentazione

Vantaggi

Il monitoraggio di carichi sbilanciati per i modelli D e I, impedisce il sovraccarico del cavo di alimentazione trifase
 Display LCD per i modelli D e I
Ottimale distribuzione delle fasi  sull'intero rack con identificazione delle singole fasi tramite colori
Fino a 48 opzioni di prese in ogni PDU
Configurazioni compatibili a livello internazionale e opzioni con prese specifiche in base al paese
Installazione rapida e semplice sul profilato del rack
Una delle PDU più compatte presenti sul mercato

Caratteristiche

Misurazione all’ingresso per ogni fase per i modelli D e con accesso remoto per i modelli I 
Profilati in lamiera d'acciaio chiusi e integrazione ideale in sistemi rack Knürr
Contatti a doppia molla affidabili e di bassa resistenza
Ampia gamma di certificazioni di conformità con gli standard internazionali per uso industriale e domestico

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree prodotti di interesse: Distribuzione dell'alimentazione, Monitoraggio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione

Domande più frequenti

D
Di quali certificazioni è dotato Knürr DI-STRIP?
R
Knürr DI-STRIP è certificata CB, BG e CE,
D
È possibile aggiungere un collegamento a terra esterno per supportare l'installazione secondo standard speciali?
R
Tutti i modelli Knürr DI-STRIP sono dotati di una connessione di terra esterna per supportare l'installazione.
D
Non sono riuscito a trovare la PDU giusta. È possibile personalizzare la PDU secondo le mie esigenze?
R
Sì, la linea di prodotti DI-STRIP è molto flessibile e in passato abbiamo effettuato migliaia di personalizzazioni per soddisfare i requisiti dei clienti.
D
Ho bisogno di una misurazione locale affidabile sull’ingresso con un layout semplice. Che prodotto dovrei scegliere?
R
DI-STRIP D dispone di un modulo di misurazione locale e LED di stato a tre colori.
D
Knürr DI-STRIP supporta le richieste internazionali con prese specifiche per ogni paese?
R
Sì, la linea di prodotti DI-STRIP supporta prese specifiche di vari paesi, come Schuko, svizzere, francesi …
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione