The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

FSC (cavo lato struttura) Vertiv Geist

L’FSC si collega all’ingresso universale dell’UPDU Vertiv Geist. È disponibile per le specifiche CA più diffuse nel mondo, da 16 A a 60 A, da 120 V a 415 V, monofase e trifase. La flessibilità dell’UPDU e dell’FSC consente l’installazione in rack in qualsiasi architettura del mondo, con qualsiasi infrastruttura di alimentazione. Selezionare l’FSC specifico per la configurazione locale, per alimentare l’UPDU. (UPDU acquistabile separatamente)

Find My Rack PDU
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
Garanzia: Gli FSC Vertiv Geist sono coperti da una garanzia standard di 3 anni che si può prolungare automaticamente fino a 5 anni registrando il prodotto entro 120 giorni dall’acquisto.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

L’FSC Vertiv Geist è disponibile in diverse configurazioni di potenza. Per visualizzare l’elenco completo dei modelli disponibili, visitare la pagina rPDU Finder.

Panoramica delle specifiche del modello
FSC3U001
16/20A   230/400V WYE   230V   Universal Connector   Plug Type: 3P+N+E (IP44)  
FSC1N001
30A   208V   208V   Universal Connector   Plug Type: L6-30P  
FSC3N003
30A   120/208V WYE   120V or 208V   Universal Connector   Plug Type: L21-30P  
FSC3U002
30/32A   230/400V WYE   230V   Universal Connector   Plug Type: 3P+N+E (IP44)  
FSC3N006
60A   208V Delta   208V   Universal Connector   Plug Type: 3P+E (IP67)  
FSC1U001
30/32A   230V   230V   Universal Connector   Plug Type: 2P+E (IP44)  

Vantaggi

L’FSC consente di utilizzare un unico modello di UPDU con diverse configurazioni di alimentazione in ingresso, per semplificare la gestione dell’inventario e consentire una rapida implementazione in tutto il mondo.
È possibile semplificare l’implementazione globale dell’infrastruttura IT con un unico modello UPDU, utilizzando cavi di alimentazione specifici in base alle zone.
È possibile aumentare o diminuire la capacità dell’unità UPDU cambiando l’FSC per adattarlo alle mutevoli esigenze delle apparecchiature.
Ogni unità è sottoposta a test approfonditi dell’affidabilità e delle funzionalità, per garantire che funzioni al 100% come previsto.
Garanzia standard di 3 anni, con estensione a 5 anni registrando il prodotto.
La pre-integrazione delle Vertiv Geist rPDU con il VR Rack consente di risparmiare tempo e denaro. Contatta il tuo rappresentante commerciale per iniziare.

Caratteristiche

Cavo di alimentazione per UPDU (Universal Power Distribution Unit, unità universale di distribuzione dell’alimentazione) Vertiv Geist.
Il connettore universale si collega all’ingresso universale di qualsiasi Vertiv Geist UPDU.
La certificazione globale di conformità comprende: Certificazione UL, marchio CE, China Rohs, conformità Rohs e marchio RCM.
Resiste a 60 °C, per ambienti con alte temperature.
Installazione semplice e veloce.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree prodotti di interesse: Distribuzione dell'alimentazione, Monitoraggio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione