The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Fuori produzione

Famiglia di prodotti

Basic Rack PDU Knürr DI-STRIP

Le Basic Rack PDU sono la risposta agli utenti di data center che scelgono soluzioni di alimentazione per rack robuste, economiche e flessibili. La rack PDU DI-STRIP soddisfa un'ampia gamma di esigenze di distribuzione dell'alimentazione per apparecchiature IT e altre applicazioni. Progettata specificamente per gestire il crescente numero di componenti elettronici alloggiati negli armadi di rete o nei rack di server, questa linea di prodotti salvaspazio è disponibile in numerose configurazioni.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree prodotti di interesse: Distribuzione dell'alimentazione, Monitoraggio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione

Prodotti sostitutivi

Vertiv™ Geist™ Basic Rack PDU

Vertiv™ Geist™ Basic rack PDUs (rPDU) provide reliable power distribution to critical IT equipment within a rack or cabinet. Basic rPDUs are available in a variety of electrical and receptacle configurations. Every unit is 100% tested for reliability and functionality.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione